製品概要
概要
The STPS40A45CHR is packaged and screened to comply with the ESCC5000 specification for aerospace products. It is a dual monolithic Schottky rectifier assembled in an TO-254AA hermetic package and characterized in total dose at high dose rate and in single event effect to be used in aerospace applications. It is ESCC qualified.
The complete ESCC specification for this device will be available from the European Space Agency web site. ST will guarantee full compliance of qualified parts with the ESCC detailed specification.
-
特徴
- Forward current: 2 x 20 A
- Repetitive peak reverse voltage: 45 V
- Low forward voltage drop: 0.61 V max. at 2 x 20 A at 125 °C
- dV/dt off-state robustness up to 10 kV/µs
- Monolithic dual die - common cathode
- Hermetic package
- TID and SEE characterized
- Package mass: 9.4 g
- ESCC qualified: 5106/024
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Jul 2020 | 02 Jul 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPS40A45CHY1 | 量産中 | TO-254AA | インダストリアル | N/A | |
STPS40A45CHYG | 量産中 | TO-254AA | インダストリアル | N/A | |
STPS40A45CHYT | 量産中 | TO-254AA | インダストリアル | N/A | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPS40A45CHY1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
STPS40A45CHYG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
STPS40A45CHYT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
STPS40A45CHY1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPS40A45CHYG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPS40A45CHYT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。