製品概要
概要
The STTH60200CHR is a 2 x 30 A 200 V monolithic dual ultrafast rectifier that is housed in the hermetic surface mount package SMD1, and that is ESCC certified including the radiation tests for harsh cosmic environments.
Its full planar technology allows a superior trade-off leakage current versus on-state voltage and high reliability up to 175 °C junction temperature.
This diode is ESCC qualified, which makes it eligible for use in space programs. It is typically used in high frequency DC-to-DC converters or high voltage step-down regulators where it performs secondary rectification, redundancy OR-Ing, free-wheeling diode, or reverse polarity protection.
-
特徴
- Forward current: 2 x 30 A
- Repetitive peak reverse voltage: 200 V
- Low forward voltage drop: 0.95 V max. at 30 A and 125 °C
- Negligible switching losses
- High surge current capability: 300 A per diode
- Ceramic hermetic package SMD1
- Tested radiation performance
- TID: 3 Mrad(Si) high dose rate
- SEE: no burn out at 60 MeV.cm²/mg
- ESCC qualified: 5103/033
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Jul 2020 | 02 Jul 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STTH60200CSA1 | 量産中 | SMD1 | Defense | N/A | |
STTH60200CSAG | 量産中 | SMD1 | Defense | N/A | |
STTH60200CSAT | 量産中 | SMD1 | インダストリアル | N/A | |
STTH60200CSA1
Package:
SMD1Material Declaration**:
STTH60200CSAG
Package:
SMD1Material Declaration**:
STTH60200CSAT
Package:
SMD1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTH60200CSA1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
STTH60200CSAG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
STTH60200CSAT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
STTH60200CSA1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STTH60200CSAG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STTH60200CSAT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。