製品概要
概要
The STTH60400HR is a single monolithic rectifier assembled in an SMD1 hermetic package and tested in total dose at high dose rate and in single event effect to be used in Rad-Hard applications.
Its full planar technology allows superior performances and high reliability up to 175 °C junction temperature.
This diode is ESCC qualified, which makes it eligible for use in space programs. It is typically used in high frequency DC-to-DC converters or high voltage step-down regulator where it performs secondary rectification, redundancy OR-Ing, free wheeling diode or reverse polarity protection.
-
特徴
- Forward current: 60 A
- Repetitive peak reverse voltage: 400 V
- Low forward voltage drop: 1.15 V max. at 60 A and 125 °C
- Negligible switching losses
- High surge current capability: 500 A
- Ceramic hermetic package
- Tested radiation performance
- TID: 1 Mrad(Si) high dose rate
- SEE: no burn out at 60 MeV.cm²/mg
- ESCC qualified : detail specification 5103/032
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Jul 2020 | 02 Jul 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STTH60400SA1 | 量産中 | SMD1 | Defense | N/A | |
STTH60400SAG | 量産中 | SMD1 | Defense | N/A | |
STTH60400SAT | 量産中 | SMD1 | インダストリアル | N/A | |
STTH60400SA1
Package:
SMD1Material Declaration**:
STTH60400SAG
Package:
SMD1Material Declaration**:
STTH60400SAT
Package:
SMD1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTH60400SAG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
STTH60400SAT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
STTH60400SA1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
STTH60400SAG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STTH60400SAT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STTH60400SA1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。