データ / シグナル・スイッチ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STのデータ/シグナル・スイッチは、LAN、VGA、PCIe、LVDS、およびHDMIのアプリケーションに対応します。

LANスイッチは、低いオン抵抗を持つ双方向MUX/DEMUXデバイスであり、10/100/1000 base-T Ethernet LAN規格をサポートしています。最大450MHzの帯域幅を持ち、消費電力は150µAとなっています。

PCI Expressスイッチは、低オン抵抗、低クロストーク、低信号遅延、高雑音遮断、低I/O容量を持つ双方向の8チャネルSPDTスイッチです。