パワー・スイッチ / ハイサイド・スイッチ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

低オン抵抗のパワー・スイッチは、高い信頼性のもとで過電流および過熱からアプリケーションを保護します。STのパワー・スイッチは、汎用の電力保護用途に加え、USB、ホットスワップ、およびパワー・ディストリビューションといった特定のアプリケーション向けにも設計されています。

パワー・スイッチ / ハイサイド・スイッチ過電流に対する制限電流は固定タイプあるいは可変タイプで、1チャネルまたは2チャネルで提供されています。ポートフォリオの1つであるUSBチャージ・コントローラは、充電機能を持つUSBホスト・アプリケーションに適しています。