Low voltage dual SPDT switch with negative rail capability

Download datasheet

製品概要

概要

The STG5682 is a high-speed CMOS low voltage dual analog S.P.D.T. (Single Pole Dual Throw) SWITCH or 2:1 Multiplexer /Demultiplexer Switch fabricated in silicon gate C2MOS technology. It is designed to operate from 1.65V to 4.5V, making this device ideal for portable applications.

Additional key features are fast switching speed, Break Before Make Delay Time and Ultra Low Power Consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them ESD immunity and transient excess voltage.

  • 特徴

    • ESD performance exceeds JESD22
    • Latch-up performance exceeds 300mA (JESD 17)
    • Distortion-free negative signal throughput down to VCC-5.5V
    • Ultra low power dissipation: ICC= 0.2µA (Max.) at tA= 85°C
    • Wide operating voltae range: VCC(Opr) = 1.65V to 4.5V single supply
    • 4.3V tolerant and 1.8V compatible threshold on digital control input at VCC = 1.65 to 3.0V
    • 2000-V human-body model (A114-A)
    • Low \"ON\" resistance VIN= 0V: RON= 0.5Ω (max. tA= 25°C) at VCC= 4.3V

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STG5682

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STG5682QTR
NRND
VFQFPN 16 2.6x1.8x0.55 インダストリアル Ecopack3

STG5682QTR

Package:

VFQFPN 16 2.6x1.8x0.55

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

VFQFPN 16 2.6x1.8x0.55

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
STG5682QTR
Available at distributors

販売代理店在庫 STG5682QTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STG5682QTR NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STG5682QTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。