800V、150℃ 8H高温対応トライアック
高温の過酷な環境におけるアプリケーションに適したSTの8Hトライアックは、最高150℃の優れた定格により、小型化が進むモジュールで重い負荷を駆動できるフル・パワー・ライン性能および耐性を備えた高耐圧(800V)スイッチです。
230Vの単相電源から400Vの3相電源まで対応し、給湯器やファクトリ・オートメーション、冷暖房空調設備、シャッター、建物の照明制御ユニット向けのAC主電源スイッチ向けに設計された製品です。これらのトライアックはSnubberless™電圧過渡耐性を備えていることから、EMI障害や、アプリケーションが接続されることが多い不安定な電源環境に対処するうえで最適です。
安定した少ないリーク電流と公称電流の2倍の過渡電流スイッチング機能により、8A~30Aに対応した8Hトライアックは優れたスイッチング性能を実現しています。セラミック絶縁型TO-220ABパッケージ、D2PAK、または従来のTO-220ABパッケージで提供され、最高150℃の接合部温度(Tᴊ)により、冷却装置の小型化にも貢献します。シリコンによるソリッドステート・ソリューションであるこのシリーズは、火花が飛ばず、経年劣化がないという特性により、従来の機械式リレーより優れた性能を提供します。
600V、150℃ 6H高温対応トライアック
突入大電流と過渡大電流に対応したSTの6H高温対応トライアック(600V)は、モータ、高性能の生活家電、加熱装置、コーヒー・メーカー、フード・プロセッサなどのAC電源機器向けに設計されています。
ゲート電流が10mA~50mAのため、マイクロコントローラのポートを使用した駆動が容易になると同時に、IEC61000-4-4で規定されている6kVにおける過渡電圧耐性を実現しています。
定格IT(RMS)の最大4倍の過渡電流を制御できるため、シリコン・トライアックの小型化が可能です。これは、誘導負荷を扱う場合に有利な特徴です。また、150℃に引き上げられた接合温度(TJ)を活かして冷却装置を小型化し、小型かつ堅牢な生活家電において大きな熱的余裕を確保することができます。
Hシリーズ
STの製品のみを表示
Please enter your desired search query and search again フィルタ
Quick filters
ファイル・タイプ
更新日