ロジック・レベル・ゲートACSシリーズ

交流電源用の静止型スイッチACSは、 高い誘導負荷のスイッチ・オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 水栓や排水ポンプなどの電気機器アクチュエータをターゲットにしています。

ロジック・レベル・ゲート特性により、マイクロコントローラからの直接入力が可能です。 また、高い耐性により、回路内のMOVとスナバの必要性が軽減されます。

阻止耐圧は600Vで、さらに大きな過渡過電圧に対してさらに高いクランプやクローバ機能を備えています。SO-8、SO-20、SOT-223、またはTO-92パッケージで供給されます。