CATEGORIES

標準サイリスタ(SCR)

6A~60A、600V~1200Vに対応するSTの標準(125°C)サイリスタ(SCR)は、各種スルーホールおよび表面実装型パッケージで提供されています。また、高電力密度のスイッチング向けに表面実装型D²PAKパッケージでも提供されています。STの標準サイリスタ(SCR)はSTPOWERファミリの製品です。

スイッチング電源(SMPS)の設計において、サイリスタは突入電流を制御してスペースを節約し、リレーからの音響ノイズをなくすために使用されます。

10mA~50mAで容易にトリガできるドライブであり、主に高電圧電源ラインのスイッチングにおける耐久性と信頼性により広く利用されています。

ソリッド・ステート・リレー(SSR)回路のスイッチングにおける負荷や、モータバイクやモペッド、トゥクトゥクなどに使用されるボルテージ・レギュレータまで、幅広いアプリケーションに対応します。

600V / 800V / 1200V製品ファミリの詳細については、下の概要図をクリックしてください。

繰り返しピーク・オフステート電圧(V)
繰り返しピーク・オフステート電圧(V)