製品概要
概要
The device is packaged in a through-hole TO-3PF full plastic insulated.
The T4050-6PF is optimized for the ON/OFF function or phase angle control in applications such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits, light dimmers, motor speed controllers and in many other industrial applications where high immunity and high surge current are required.
-
特徴
- High current Triac
- High surge current = 400 A
- Max. blocking voltage = VDRM, VRRM = 600 V
- Max. surge voltage = VDSM, VRSM = 700 V
- IGT maximum = 50 mA
- High static and dynamic commutation:
- (dI/dt)c = 25.1 A/ms
- dV/dt = 1000 V/μs
- UL1557 certified (file ref. 81734) = 2.5 kV
- Snubberless™ device
- ECOPACK®2 compliant (RoHS and HF compliance)
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
AC Switches Simulator
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4050-6PF | 量産中 | TO-3PF | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2022-01-20T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | Quadrants | Triggering gate current max (mA) (I, II, III) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
T4050-6PF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
T4050-6PF 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。