製品概要
概要
The SMD T810T-8G Triac can be used for the on/off or phase angle control function in general purpose AC switching with resistive loads. A Logic level T-series Triac, the T810T-8G can be controlled directly from an MCU with a simplified circuit.
T-series triacs are optimized for high EMI constraints. The surface mount D2PAK package enables compact SMT designs for automated manufacturing.
D2PAK's molding compound resin is halogen-free and meets UL94 flammability standard level V0.
Package environmentally friendly ECOPACK2 graded (RoHS and Halogen Free compliance).
-
特徴
- 150 °C maximum junction temperature
- Three quadrants
- High commutation on resistive loads
- Surge capability VDSM, VRSM = 900 V
- Benefits:
- Easy direct control by MCU thanks to low 10 mA IGT
- Increase of thermal margin due to extended working Tj up to 150 °C
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
T810T-8G | 量産中 | D2PAK | インダストリアル | Ecopack2 | |
T810T-8G-TR | 量産中 | D2PAK | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T810T-8G-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
T810T-8G | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
T810T-8G-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
T810T-8G 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。