製品概要
概要
Thanks to its junction temperature Tj up to 150 °C, the TN5015H-8G offers high thermal performance operation up to 50 A RMS in a compact D²PAK SMD package.
Its trade-off noise immunity (dV/dt = 1000 V/μs) versus its gate triggering current (IGT = 15 mA) and its turn-on current rise (dI/dt = 200 A/μs) allow to design robust and compact control circuit in AC/DC converters for inrush current limiting circuits and industrial drives, such as overvoltage crowbar protection, motor control circuits and power tools.
-
特徴
- High junction temperature: Tj = 150 °C
- 800 V VDRM / VRRM
- 900 V VDSM / VRSM
- Low IGT: 15 mA
- High static immunity dV/dt = 1000 V/μs at 150 °C
- High turn-on rise dI/dt at 200 A/μs
- Halogen-free molding, lead-free plating
- ECOPACK2 compliant
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TN5015H-8G | 計画中 | D2PAK | インダストリアル | - | |
TN5015H-8G-TR | 量産中 | D2PAK | インダストリアル | Ecopack2 | |
TN5015H-8G
Package:
D2PAKMaterial Declaration**:
TN5015H-8G-TR
Package:
D2PAKMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN5015H-8G-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
TN5015H-8G | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TN5015H-8G-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TN5015H-8G 計画中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。