製品概要
概要
The TN5050H-12PI high temperature SCR is suitable in industrial applications where high immunity is required with a lower gate current, such as motor soft starter and power supply. In addition, its 1400 V surge capability brings robustness to grid application such as UPS or renewable energy inverters.
The insulated TOP3 package allows simplified design assembly thanks to its 2.5 kV certified rated insulation.
-
特徴
- Max. blocking voltage = VDRM, VRRM = 1200 V
- Max. surge voltage = VDSM, VRSM = 1400 V
- IGT maximum = 50 mA
- Max. junction temperature = 150 °C at VD/VR = 800 V
- High static and dynamic commutation:
- dI/dt = 200 A/µs
- dV/dt = 1500 V/µs
- ECOPACK2 compliant component (RoHS and HF compliance)
- Complies with UL1557 standard (file ref: E81734) rated at 2.5 kV RMS thanks to it's ceramic insulator
- UL94, level V0 molding resin compliance
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
電源設計ツール
LED照明設計ツール
デジタル電源ワークベンチ
パワー・ツリー・デザイナ
STPOWER Studio
PCB熱シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
TwisterSim
TVSシミュレータ
Estimate
アクティブ・フィルタ
コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)
ローサイド電流センス・アンプ
ハイサイド電流センス・アンプ
NFCインダクタンス
UHFリンク・バジェット
NFCチューニング回路
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
SPICE models (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN5050H-12PI | 量産中 | TOP3 Ins | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN5050H-12PI | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TN5050H-12PI 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。