製品概要
概要
The TN8050H-12PI high temperature SCR is suitable in industrial applications where high immunity is required with a lower gate current, such as motor soft starter and power supply. In addition, its 1400 V surge capability brings robustness to grid application such as UPS or renewable energy inverters.
The insulated TOP3 package allows simplified design assembly thanks to its 2.5 kV certified rated insulation.
-
特徴
- Max. blocking voltage = VDRM, VRRM = 1200 V
- Max. surge voltage = VDSM, VRSM = 1400 V
- IGT maximum = 50 mA
- Max. junction temperature = 150 °C at VD/VR = 800 V
- High static and dynamic commutation:
- dI/dt = 200 A/µs
- dV/dt = 1500 V/µs
- ECOPACK2 compliant component (RoHS and HF compliance)
- Complies with UL1557 standard (file ref: E81734) rated at 2.5 kV RMS thanks to it's ceramic insulator
- UL94, level V0 molding resin compliance
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TN8050H-12PI | 量産中 | TOP3 Ins | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN8050H-12PI | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TN8050H-12PI 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。