製品概要
概要
The TXDVxx12 series uses a high performance alternistor technology.
Featuring very high commutation levels and high surge current capability, these devices are well adapted to power control for inductive and resistive loads (motor, transformer...) especially on three-phase power grid. Targeted three-phase applications include heating systems, motor starters, and induction motor speed control (especially for fans).
-
特徴
- On-state current (IT(RMS)): 12 A
- Max. blocking voltage (VDRM/VRRM): 1200 V
- Gate current (IGT): 100 mA
- Commutation @ 10 V/μs: up to 42.5 A/ms
- Noise immunity: 2 kV/μs
- Insulated package:
- 2,500 V rms (UL recognized: E81734).
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TXDV1212RG | 量産中 | TO-220AB Ins | インダストリアル | Ecopack2 | |
TXDV1212RG
Package:
TO-220AB InsMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | Quadrants | Triggering gate current max (mA) (I, II, III) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXDV1212RG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
TXDV1212RG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。