タッチスクリーン・コントローラ

タッチ・コントローラFingerTip®ファミリには、低消費電力、小型、少ない外部部品数など、多数の特徴があります。優れた真のマルチ・タッチ性能を備えた、薄型でフレキシブル・タイプのタッチ・パネル向けの強力なワンチップ・ソリューションとなっています。

STの最新のタッチスクリーン・コントローラでは、高度な機能を利用し、最新のアクティブ・マトリックス式有機LED(AMOLED)ディスプレイをサポートすることができます。スマートフォンの消費電力をさらに抑え、ランタイムを延長でき、確実なタッチ検出が可能です。

タッチ・コントローラFingerTip®ファミリには、低消費電力、小型、少ない外部部品数など、多数の特徴があります。

アプリケーション

STのタッチスクリーン・コントローラは、スマートフォン、タブレット、および折り畳み式や折り曲げ可能なパネルで使用されるAMOLEDディスプレイ向けに最適化されています。

STのFingerTip®テクノロジーは、マルチ・モード・センシング・テクノロジーにより、高度な機能をサポートします。サポートされる機能には、グローブ、厚いカバー・ガラス、水、カスタム・ジェスチャ、グリップ・リジェクション、近接検出、フォース・センシング、ゲーム・アプリケーション用の高速レポートなどがあります。

FingerTip®のメイン・プロセッサは、SIMD DSP機能を備えているだけでなく、強力な32bit Arm® Cortex®-M4コアを実装しています。そのため全体的なタッチ性能が高く、一度に10点もの指先タッチを検出し、分類し、トラッキングすることができます。

製品タイプ

タッチスクリーン・コントローラのFingerTip®製品ポートフォリオには、以下があります。

FTG2-SLP:薄型で柔軟性の高いパネルおよびLTPOパネル向けの静電容量マルチ・タッチスクリーン・コントローラ
薄型でフレキシブル・タイプのパネルおよびLTPOパネル向けの静電容量式マルチ・タッチスクリーン・コントローラ

FingerTip® FTG2-SLPは、低消費電力、小型、少ない外部部品数、および優れた真のマルチ・タッチ性能を備えた多彩な機能の最適な組み合わせを、薄型でフレキシブル・タイプのタッチ・パネル・ディスプレイ用のワンチップ・タッチスクリーン・コントローラで提供します。

主なメリット

タッチ・パネル
  • 薄型でフレキシブル・タイプの最新フラット・パネルおよび湾曲パネルと互換性があります
  • 低温の多結晶酸化物(LTPO)ディスプレイ・パネルにも対応可能で、消費電力を抑えます
高度なアナログ・フロントエンド(AFE)
  • 最新のアナログ・フロントエンド・テクノロジーによりエラーのない補足が可能であるだけでなく、さまざまなパネル・スタックアップに適合する広範囲なダイナミック・レンジを提供します。コモン・モード・ノイズへの耐性、ひいてはSNRを最大限に高める独自の差動アーキテクチャを備えています。
ノイズ耐性
  • S / N比が高いため、ディスプレイのノイズ、ワイヤレス充電器のノイズなどのさまざまな外部ノイズ源に対して安定的です。
低消費電力
  • ST独自の低消費電力技術およびハイバネート・モードによって超低消費電力を実現し、バッテリの寿命を最大限に延ばします
アクティブ・ペン
  • FingerTip®は、スマートフォンおよび折り畳み式の両方でアクティブ・スタイラス入力をサポートしています
高速レポート・レート
  • 最大300Hzのレポート速度により、非常に速い応答時間と高度なゲーム体験を実現します
マルチ・タッチ
  • 最大10点の同時タッチをリアルタイムで個別にトラッキングできるため、高度なタッチ機能を完全に自由に実行し、ユーザ・エクスペリエンスを向上させることができます
マルチ・モード・センシング・テクノロジー
  • 耐水滴性があり、濡れた指でのトラッキングや複数の指でのグローブ認識に対応しているため、高度なタッチ検出が可能です
ジェスチャ・モード
  • 節電機能として、アイドル・モードから復帰する際に特定のカスタマイズされたジェスチャを検出できます
SYNCサポート
  • 同期動作モードおよび非同期動作モードにより、ダイナミックなリフレッシュ・レートが可能です。そのため、FingerTip®はQHD(Quad High Definition)ディスプレイとも互換性があります
SPI、I2C、およびI3Cインタフェース
  • 非常に多くのアプリケーション・ホスト・インタフェースと互換性があります