wM-BUS対応製品

wM-Bus(ワイヤレス・メータ・バス)は、電力効率に優れたスマート・メータリング・アプリケーションやAMI(Advanced Metering Infrastructure)アプリケーション向けに開発されたオープン規格です。ヨーロッパ各国で急速に普及し、電気やガス、水道、熱などのスマート・メータ・アプリケーションに使用されています。

wM-Busネットワークは、EN 13757規格に定められている、マスター機器およびスレーブ機器から構成されるスター型トポロジに基づいています。この規格にはS / T / R / C(868MHz)、F(433MHz)、N(169MHz)などの動作モードが含まれています。

STは、さまざまなSub-GHz無線トランシーバ、バラン、汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32ファミリとあわせて、wM-Busゲートウェイの評価やサンプル実装に向けた無料のwM-Busファームウェア・スタックなど、多数のソフトウェア・ライブラリを提供しています。また、wM-Busネットワークの迅速な開発をサポートするハードウェア・ツールも提供しています。