STマイクロエレクトロニクスとUSound、先進的なMEMSマイクロ・スピーカを搭載した3Dサウンド・ヘッドホンによる没入型音響体験のデモをMWC 2018で実施
- USoundが開発し、STが製造する超小型・薄型・高効率のMEMSマイクロ・スピーカが、ウェアラブル機器へのマルチ・スピーカ搭載を実現
- 小型スピーカ・ユニットによるハードウェア・ベースの3Dオーディオが実現する優れたAR/VR体験をヘッドホンのデモで実施
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、急成長中の革新的オーディオ・メーカーであるUSoundは、バルセロナで開催されたMobile World Congress 2018において、小型のMEMSマイクロ・スピーカを搭載した没入型の3Dサウンド・ヘッドホンのデモを実施しました。
このデモでは、超小型・薄型MEMSマイクロ・スピーカを14個搭載し、リアルな3D音響を作り出すオーバー・イヤー型ヘッドホンの展示を行いました。これらのMEMSマイクロ・スピーカが作り出す前後左右のあらゆる方向の音響により、拡張現実(AR)/仮想現実(VR)を実現できるため、映像によるAR/VRの世界を拡張するとともに、豊かで没入感の高いユーザ体験を可能にします。また、広い帯域幅と高品質の重低音により、非常にリアルな音を再現することができます。
STのバイスプレジデント 兼 MEMSマイクロアクチュエータ事業部ジェネラル・マネージャであるAnton Hofmeisterは、次のようにコメントしています。「MWC 2018のデモでは、小型かつ高音質で、先進的なMEMSマイクロ・スピーカが作り出すリアルな3Dサウンドを体験していただけます。当社のPεTra(圧電トランスデューサ)技術により、USoundは大きな市場で革新的なアプリケーションの実現が可能になります。」
USoundの最高経営責任者(CEO)であるFerruccio Bottoniは、次のようにコメントしています。「当社は、すでにこの先進的なMEMSマイクロ・スピーカを搭載した3Dヘッドホン向けの開発キットを用意しています。これにより、ゲームや各種エンターテインメント、レジャーのほか、トレーニングやシミュレーションといった専門的な用途向けにも、革新的なオーディオ機器を開発できます。」
独自の高精度・圧電アクチュエータを内蔵しているUSoundのMEMSマイクロ・スピーカは、従来の電動式バランスド・アーマチュア型スピーカでは並ぶものがないほどの小型、低消費電力、低熱損失、そして非常に高い音質を実現しています。オーディオ機器メーカーは、このような特性を活用して、リアルな音響環境を正確に再現するハードウェア・ベースのウェアラブル3Dオーディオ機器を開発することが可能です。
STの圧電トランスデューサ技術(PεTra)とMEMS(微小電気機械システム)製造プロセスは、このようなMEMSマイクロ・スピーカを厳しい開発日程の中で製品化、量産化するための重要な技術です。また、従来のMEMSおよびCMOS(相補型金属酸化膜半導体)チップ製造工程に近似した、実績ある技術を活用しています。このアクチュエータは、非常に小型で高い信頼性を有していると共に、低コストで量産することが可能です。
USoundのMEMSマイクロ・スピーカのデモは、Mobile World Congress(2018年2月26日~3月1日)のSTブース(ホール7、7A61)で実施されました。開発キットならびにMEMSマイクロ・スピーカの入手方法の詳細については、USoundまでお問い合わせください。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2017年の売上は83.5億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。
USoundについて
USoundは急成長中のオーディオ・メーカーであり、パーソナル・アプリケーション向けにMEMS技術を活用した最先端のオーディオ・システムを開発・製品化しています。ファブレス企業である同社は、製造プロセスの研究開発と量産工程を世界最高クラスの産業パートナーに外部委託しています。USoundは、50件を超えるMEMSオーディオに関する特許を保有しています。
*2018年2月26日にジュネーブ(スイス)とグラーツ(オーストリア)で発表されたプレスリリースの抄訳です。
For more information, contact:
STMicroelectronics
Michael Markowitz
Director, Technical Media Relations
+1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com
USound
Ferruccio Bottoni
CEO
+43 676 4636535
ferruccio.bottoni@usound.com