Site Maintenance

Security issue detected

Your request has been blocked


If you continue experiencing this issue, please contact our technical support at ictservicedesk@st.com with the error code: 18.c7263e17.1745951734.18dbe86c

Your IP: 18.188.116.205

ハイサイド・スイッチ

VIPowerのロゴ

STの車載用ハイサイド・スイッチVIPowerファミリは、最先端の制御機能を内蔵し、すべての負荷タイプと電力定格に対応した新しい保護メカニズムを特徴としています。

これらのスイッチは、ジャンクション・ボックス、車内外照明、DCモータ駆動などの車両システムだけでなく、保護された12Vバッテリ・ラインを必要とするあらゆるアプリケーションに最適です。

ハイサイド・スイッチは、堅牢でオン抵抗の低いパワー・スイッチや、診断、保護、制御の各機能に対応した正確なアナログ回路が必要な厳しい車両要件に応じて、複雑な(抵抗性、誘導性、容量性)接地負荷に対応する高電流を安全に駆動できます。

アプリケーション

VIPower製品は、システム設計を簡素化するだけでなく、ボディ & コンビニエンス、パワー・ディストリビューション、シャーシ & セーフティ、eモビリティといったさまざまな車載用アプリケーションで安全性を向上させます。

製品タイプ

M0-9ハイサイド・ドライバ・デバイスは、独自のVIPowerテクノロジーを用いて製造され、M0-7デバイスとの完全なピン配置互換性を有するPowerSSO-16パッケージで提供されています。

M0-9ファミリは、ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした素晴らしい電流センシング精度と超低電圧動作(LV124リビジョン2013に準拠)を特徴とするシングル、デュアル、および4チャネル製品ポートフォリオを補完するものです。このデバイスには、負荷電流制限、電力制限によるアクティブ過負荷管理、ラッチオフを設定可能な過熱シャットダウンなどの高度な保護機能が搭載されています。これらの完全に保護されたハイサイド・スイッチのRDS(ON)は4mΩ~80mΩです。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

  • 完全なピン配置互換性とソフトウェア互換性
  • 高度な保護機能
  • モジュールおよびワイヤ・ハーネスの軽量化
  • 高電流密度