CATEGORIES

パワー・マネージメント

バッテリ・マネージメントIC

バッテリ・マネージメントICは、ユーザの安全性を確保する一方で、ユーザがバッテリ駆動デバイスを最大限活用できるようにするための重要な役割を果たします。バッテリ・マネージメント・ソリューションでは、電圧、電流、温度を正しく測定し、バッテリおよびバッテリ・パックの正確な充電状態を把握する必要があります。

またバッテリ・マネージメントICも、使用中と充電中のセル温度をモニタリングし、温度が上限値に達した場合には充電を停止することにより、安全性を確保します。

アプリケーション

STのバッテリ・マネージメントICは、デジタル・カメラ、小型家電製品、さらには小型電気自動車などのさまざまな分野やユース・ケースで使用することができます。

製品タイプ

STのバッテリ・マネージメントICの製品ポートフォリオには、以下の製品が含まれます。

このデバイスは、小フットプリントで卓越した測定精度(電圧、電流、温度)と超低消費電力を実現しています。これにより、携帯電話、マルチメディア・プレーヤ、デジタル・カメラ、その他のスペースに制約のある携帯型機器のバッテリの持続時間と寿命を延ばすことができます。
このデバイスは、200mA~1.2Aの充電電流を提供し、リチウムイオン充電バッテリに最適です。
このICは、高い測定精度(電圧、電流、温度)とセル・バランシング機能を低消費電力で実現します。これにより、バッテリの持続時間が延び、電動工具、生活家電、ガーデニング用具に加え、家庭および産業用蓄電システムの安全性を向上させることができます。
L7983 - Compact 60 V 300 mA
DC/DC converter

STC3117 provides high accurate battery monitoring

The STC3117 is a gas gauge IC with battery charger control for handheld applications. It includes the ST’s Patented OptimGauge™ algorithm for accurate battery capacity calculation. 

Li-Ion linear charger with load switches and smart reset generator

The STBC02 and STBC03 battery-charger management chips improve integration without compromising performance and power consumption. They combine a linear battery charger, a 150 mA LDO, two SPDT switches and a Protection Circuit Module for the battery. Moreover, the STBC02 features a digital single wire interface and a smart reset/watchdog function.

In addition to a shipping mode that maximizes battery life during the end product’s shelf life, both devices feature a charger enable input to stop the charging process anytime and are automatically powered by the connected battery when the IN pin is not connected to a valid power source (battery mode).

The STBC02/03 offers the perfect solution for wearable and IoT markets, reducing the application cost, footprint and design time.