産業機器

生活家電

モータの異常検出

電流センスによるモータの異常挙動の検出。

モータの異常検出 モータの異常検出 モータの異常検出
モータの異常検出 モータの異常検出 モータの異常検出

産業機器

生活家電

NanoEdge AI Studio

予知保全

電流センサ

モータはさまざまなアプリケーションに使用されており、ますます高性能化が進んでいます。 モータは、動作中に取得されるデータのおかげで非常に正確に監視できます。 このデータは、予知保全技術によるアプリケーションの機能強化にも使用できます。

予知保全とは、経年劣化の検出または異常の予測を自動化して保全戦略を最適化することにあります。 機械学習は、システムによって生成されたデータを人間にとって意味のあるデータにするのに役立ちます。 そこで、モータ制御アルゴリズムのすぐ隣にAIソリューションを追加して、異常検出 & 分類とモータ制御の両方を同じマイクロコントローラ上で実行することで、システムのコスト削減とリソースの最適化を実現しました。 このアプローチは、多くのモータやさまざまなアプリケーションに容易に適用できます。

アプローチ

モータが発する振動の代わりに消費電力を測定することで、X-NUCLEO-IHM16M1ボードさえあれば追加のセンサは不要になります。
GBM2804H-100T 3相モータの各相には同じ情報が含まれています。 入力信号を少なくするために、3相のうちの1つのみを測定しました。
正常挙動と異常挙動の両方について、各500の信号のデータセットを作成しました。 異常挙動はモータの速度を変化させてシミュレートしました。
NanoEdge AI Studioで「異常検出」ダイナミック機械学習モデルを作成しました。
P-NUCLEO-IHM03キット(NUCLEO-G431RB + X-NUCLEO-IHM16M1 + GBM2804H-100Tモーター)のエッジで直接トレーニングし、ライブテストを行った。

センサ

電流センサ:X-NUCLEO-IHM16M1(電流センス用STM32Nucleo拡張ボード)

データ

通常信号と異常信号
- 通常の信号:正常な機能
- 異常信号:異なる速度
信号長512(1軸)
データレート24 kHz

結果

異常検知:
100 %の精度、0.6 KB RAM、2.8 KB フラッシュ
青い点は正常信号、赤い点は異常信号です。
横座標は信号番号、縦座標は正常状態に対する類似度です。

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

モデル作成ツール

対応製品

STM32

対応製品

リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32

おすすめ情報:

産業機器 | 輸送 / 物流

スマート・アセット・トラッキング

センサによる荷物状態分類

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション

スマート・オフィス | スマート・ホーム | スマート・ビルディング | 産業機器

ID3 Technologies社による顔認識

STM32マイクロコントローラ上で動作するエンドツーエンドAI顔認識ソリューション開発