すべての機器はさまざまな信号を発することで周囲環境へ影響を与えます。 そうした信号は装置の動作を反映する適切な情報源です。 これらの信号を理解できれば大幅な最適化が可能になります。

例えば、機械は異常または故障が生じる前に、わずかに異常な振動パターンが発生します。 機械にセンサを取り付けることで、その活動を監視できます。 機械学習を使用すると、正常動作状態を機械から直接学習できます。 振動の発生を分析することで異常の発生を検出できます。 このユース・ケースではデモのためにファン・モータに実装しましたが、このアプローチは多くの産業用機械に容易に適用できます。

アプローチ

ファンに加速度センサ搭載ボードを取り付け、粘着剤で固定
300の正常信号:3つの速度(低、中、高)、1速度当たり100の信号
300の異常信号:速度ごとに、空気の流れを遮ったり、ファンを動かしたり、軽く叩く
NanoEdge AI Studioで「異常検知」プロジェクトを作成し、 NUCLEO-L432KCでライブテストしました。

センサ

加速度センサ(3軸): LIS3DH

データ

通常信号と異常信号
- 通常信号:各速度につき100信号(低速、中速、高速)
- 異常信号:各速度ごとに、空気の流れを遮断する、ファンを動かす、叩くなど
信号長1536(各軸512、3軸)
データレート1.6 kHz、レンジ:2 g

結果

異常検知クラス:
100 %の精度、7.8 KB RAM、6.1 KB フラッシュ


result result result

青い点は正常信号、赤い点は異常信号です。
横座標は信号番号、縦座標は正常状態に対する類似度です。

モデル作成ツール
NanoEdge AI Studio
NanoEdge AI Studio
対応製品
STM32
STM32
リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32 STM32 STM32
You might also be interested by

エンターテインメント | 画像認識 | 画像 | STM32Cube.AI | デモ | チュートリアル | GitHub | ビデオ

フィットネス用のスマート・ミラー:姿勢推定および複数人物トラッキング

STM32N6は、ユーザの身体の動きを28 FPSで追跡および分析して、エクササイズに関するフィードバックを提供します。

チュートリアル | デモ | MEMS MLC | 加速度センサ | 産業機器 | 予知保全

STWIN.boxを使用してファンコイル・システムを監視および分類する方法

MEMSセンサ内蔵の機械学習コアを使ってファン(冷暖房空調設備など)の挙動を監視、分類します。

チュートリアル | デモ | MEMS MLC | ジャイロセンサ | 加速度センサ | 予知保全 | ウェアラブル機器

超低消費電力センサを搭載したウェアラブル・デバイスによる頭部のジェスチャ認識

頷いたり、首を横に振ったり、その他の一般的な頭部の動きを、MEMSセンサ内蔵の機械学習コアによって認識します。