Industrial,Transportation NanoEdge AI Studio 予知保全 加速度センサ

モータ故障の検出と分類

予知保全を目的としたモータ故障の検出・分類

モータ故障の検出と分類 モータ故障の検出と分類 モータ故障の検出と分類 モータ故障の検出と分類
モータ故障の検出と分類 モータ故障の検出と分類 モータ故障の検出と分類 モータ故障の検出と分類
Industrial,Transportation NanoEdge AI Studio 予知保全 加速度センサ
予知保全戦略の最初の一歩は、モータ故障を検出、分類する枠組みの実装です。 予知保全は、モータの障害を実際に発生する前に対策することで生産コストを下げます。ダウンタイムの削減、生産損失の回避、装置寿命の延長、実際のデータに基づく意思決定の強化が可能となるからです。 しかし、故障の検出と分類には、データの収集や前処理、特徴量エンジニアリングはもとより、機械学習モデルの相互運用性や最適化など、多くの課題が存在します。
このユース・ケースでは、STM32のAIエコシステムが、こうした取り組みをどのように支援できるのかを示します。AIによる詳細で自動化された信号分析により、他に類を見ない信頼性がもたらされ、今後発生する事象に、保全チームが迷いなく対応できるようになる仕組みも明らかにします。

アプローチ

ISE社のOneX Test Benchを使用して、モータ回転のアンバランス、軸受けの緩みや不具合、軸の偏心など、複数の種類の故障を正確に生成および再現しました。
目標は、NanoEdge AI Studioを使用して、これらの故障を分類できる機械学習ライブラリを生成することです。 その手順は、次のとおりです。
  • まず、NanoEdge AI Studioでデータロガー・ジェネレータを設定し、STEVAL-PROTEUS1に組み込まれた常時稼働センサISM330DHCXを使用して、モータの振動データを継続的に記録します。
  • 記録された振動データと、NanoEdge AI Studioのサンプル検索ツール使用して、このプロジェクトに最適の信号長とデータ・レート組み合わせを決定します。
  • ベンチマーク・プロセスのデータから、NanoEdge AI Studioは、モータの公称状態と4種類の故障を高精度で分類できるライブラリを複数特定しました。
  • その中から、NanoEdge AI Studioによる検証手順により、テストで生成した新しいデータセットに対して最適の結果が得られるライブラリを選択しました。
  • このライブラリを編集したうえで、ST Bluetooth LE Sensorモバイル・アプリとBluetoothによってSTEVAL-PROTEUSボードに導入します。

上記と同じ手順で、軸の偏心を複数のレベル(0.0mm、0.2mm、0.4mm、0.6mm)で分類できる、同様のAIモデルも作成できます。

センサ

STEVAL-PROTEUS1ワイヤレス・スマート・センサ評価ボード(参照:ISM330DHCX)に搭載された3軸加速度センサ

データ

N-クラス分類(5クラス)
  • 故障なし
  • 回転のアンバランス
  • 軸受けの緩み
  • 軸受けの不具合
  • 軸の偏心

信号長1536(軸あたり512 x 3軸)、クラスあたり約1,500の信号
データ・レート1667Hz、最大測定範囲:8g

結果

故障分類:
99.80%の精度、12.7KバイトのRAM、25.4Kバイトのフラッシュ・メモリ

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

モデル作成ツール

対応製品

STM32マイコン

対応製品

リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32マイコン

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32マイコン

おすすめ情報:

産業機器

Rtoneによるオンデバイス学習による異常検知

STM32マイクロコントローラ上で動作する産業機器の異常検出ソリューション。

輸送 / 物流

パナソニック サイクルテック社の電動アシスト自転車の安全性と寿命の向上

運転者の安全性と利便性を向上させるタイヤ空気圧監視ソリューション。

産業機器 | 輸送 / 物流

スマート・アセット・トラッキング

センサによる荷物状態分類