Smart cities,Smart offices,Smart homes Linux向けAI 状況認識 画像

人検出 / 人数カウント・ソリューション

マイクロプロセッサを使用して最適化された8fpsで動作するコンピュータ・ビジョン。

人検出 / 人数カウント・ソリューション 人検出 / 人数カウント・ソリューション
人検出 / 人数カウント・ソリューション 人検出 / 人数カウント・ソリューション
Smart cities,Smart offices,Smart homes Linux向けAI 状況認識 画像
このアプリケーションの主な目的は、STM32MP1マイクロプロセッサ上で動作するNNモデルを使用して特定のエリア内にいる人を検出し、その数をカウントすることです。 結果は、データ・プライバシーを確保するためにローカル・イーサネット接続を介してホストPCに表示します。 非機密データはエッジ・デバイスとホストの間で転送します。

アプローチ

この人数カウント・デモは、STM32MP1 MPUがAI、コンピュータ・ビジョン、およびコネクティビティのユースケースにおいて発揮するいくつかの興味深い特徴を紹介することを目的に設計したものです。 ヘッドレス・カメラ・デバイスとして使用するSTM32MP1xは、プライバシー保護のためにビデオ・フレームを計算し、ローカル・イーサネット接続を介して非機密データを別のデバイスに回復用に転送します。
STM32MP1x MPU:
- カメラ・パイプラインを介したカメラ・ストリーミング
- 人検出と人数カウントのためのニューラル・ネットワーク推論(8fps)
- エッジで計算された人の座標情報を転送するためのイーサネット接続
- データ・プライバシー:機密データはデバイス間では転送しない
コンピュータ:
- プライベート・プロトコルを介してSTM32MP1xから座標データを取得するためのイーサネット接続
- 人座標情報を仮想環境に表示するためのGUI(デモのインストール時に無人シーンの画像を一度だけ取得)
- STM32MP1x MPUを制御して、ユーザの制約(人数カウント対象エリアなど)に基づいてコンピューティング動作を調整するためのGUI

センサ

USBウェブカメラまたはビルト・イン・カメラ

データ

データ形式
RGB画像
画像サイズ:240x240

結果

モデル:ST独自Yolo_LC
STM32MP157F(High-perf)での結果
推論時間:125ms
フレームレート:8 fps

コード最適化ツール

OpenSTLinux向けAIソリューション

コード最適化ツール

対応製品

STM32MP1シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール OpenSTLinux向けAIソリューション

X-LINUX-AIは、AIモデルをSTM32MP1マイクロプロセッサ上で動作させるためのSTM32 MPU OpenSTLinux拡張パッケージです。Linux® AIフレームワークとアプリケーション例が含まれています。

コード最適化ツール OpenSTLinux向けAIソリューション

対応製品 STM32MP1シリーズ

シングル・コアArm® Cortex®-A7またはデュアル・コアArm® Cortex®-A7とCortex®-M4をベースとしたSTM32MP1マイクロプロセッサ・シリーズ 広範なアプリケーション向けの開発を簡素化する汎用マイクロプロセッサ製品ポートフォリオ、STM32MP1シリーズは複数の柔軟性の高いアプリケーションをサポートできるため、どんなときも最高の性能と出力を実現できます。

対応製品 STM32MP1シリーズ

おすすめ情報:

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション

スマート・オフィス | スマート・ホーム | スマート・ビルディング | 産業機器

ID3 Technologies社による顔認識

STM32マイクロコントローラ上で動作するエンドツーエンドAI顔認識ソリューション開発

スマート・シティ | 産業機器

直流アーク放電検出

組込みAIでアーク放電検出メカニズムを構築