Smart offices,Smart buildings STM32Cube.AI 物体検出 温度センサ

Schneider Electric社の人流カウント・センサ

温度センサを使用して人流を測定する革新的なアプローチ。

Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ
Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ Schneider Electric社の人流カウント・センサ
Smart offices,Smart buildings STM32Cube.AI 物体検出 温度センサ

効率改善に向けたビルのスマート化は、企業が抱える最も大きな課題の1つです。 Schneider Electric社がSTマイクロエレクトロニクスと共同で開発した人流カウント・センサは、人数のカウントが可能です。 また、広視野・低解像度の温度センサを使用して、両方向で仮想ラインを越えたかどうかも検出します。
この有望なテクノロジーは、待ち行列、ビルの稼働率、ソーシャル・ディスタンスの監視などといった多数のアプリケーションにおける、勤怠管理や人数カウントの新たなソリューション実現への道を開きます。 STマイクロエレクトロニクス社との共同開発による革新的なデモンストレーションは、ホテル、オフィス、小売店など、さまざまな分野で応用できる。 これは、未来のビルを再定義するものです!
Maxime Loidreau
Schneider Electric社、IoTセンサ・プログラム・マネージャ

アプローチ

- このプロトタイプは、標準のSTM32マイクロコントローラ上で動作し、飲食店の来店客数をリアルタイムかつ高精度でカウントできます。
- これは、STM32マイコンに組み込まれたAIアルゴリズムと熱赤外線テクノロジーの利用によって実現されます。

センサ

LYNRED社製熱赤外線カメラ

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

動作環境

STM32H7シリーズ

動作環境

リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

動作環境 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

動作環境 STM32H7シリーズ

おすすめ情報:

スマート・ビルディング

個人用保護具の検出

物体検出AIモデルを使用した作業員の個人用保護具の検出。

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション

スマート・オフィス | スマート・ホーム | スマート・ビルディング | 産業機器

ID3 Technologies社による顔認識

STM32マイクロコントローラ上で動作するエンドツーエンドAI顔認識ソリューション開発