Smart offices,Smart buildings,Smart homes STM32Cube.AI 画像分類 画像

人検出(Visual Wake Word)

高性能マイクロコントローラによる人検出機能の実装。

人検出(Visual Wake Word)
GitHubにアクセス
Smart offices,Smart buildings,Smart homes STM32Cube.AI 画像分類 画像
GitHubにアクセス
住宅やビルのスマート化は、生活環境や労働環境の管理を居住者中心にすることを意味します。 このパラダイム・シフトの実現には、身の回りにある電子部品のセンシング・インテリジェンスの強化が必要です。 その意味で、在室検出は照明アプリケーションや冷暖房空調アプリケーションのスマート化と効率化に新たな可能性を開きます。

アプローチ

- カメラ・モジュール(B-CAMS-OMV)を使用してシーンをキャプチャし、96 x 96ピクセルに縮小しました。
- 人検出の管理には、Google Visual Wake Wordからの学習済みNNモデルを選択しました。
- このモデルは、すでにファンクション・パックFP-AI-VISION1(STM32H747ディスカバリ・キット用)に統合されています。
- このモデルはSTM32Cube.AIを使用して最適化されています。

センサ

画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード:B-CAMS-OMV

データ

データ形式
2クラス:人がいる / 人がいない
96 x 96カラー画像(MobileNet v1 0.25の場合)
128 x 128カラー画像(MobileNet v2 0.35の場合)

結果

モデル: 量子化されたMobileNet v1 0.25
入力サイズ:96 x 96 x 3
メモリフットプリント:
ウエイト用214 KB フラッシュ
アクティベーション用40 KB RAM
精度:85%(Cocoサブセット・データセットに対して)
STM32H747* @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間:36 ms
フレームレート:28 fps

モデル: 量子化されたMobileNet v2 0.35
入力サイズ:128 x 128 x 3
メモリ・フットプリント
使用Flashメモリ402KB(重みデータ)
使用RAM:224KB(アクティベーション・バッファ)
精度:91%(Cocoサブセット・データセットに対して)
STM32H747* @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間:110 ms
フレームレート:9 fps
* STM32CubeAI 7.1.0ベースのFP-AI-VISION1 3.1.0を使用して測定

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32H7シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32H7シリーズ

おすすめ情報:

スマート・ビルディング

個人用保護具の検出

物体検出AIモデルを使用した作業員の個人用保護具の検出。

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション

スマート・オフィス | スマート・ホーム | スマート・ビルディング | 産業機器

ID3 Technologies社による顔認識

STM32マイクロコントローラ上で動作するエンドツーエンドAI顔認識ソリューション開発