製品概要
概要
The LM124, LM224x and LM324x consist of four independent, high gain operational amplifiers with frequency compensation implemented internally. They operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low-power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.
-
特徴
- Wide gain bandwidth: 1.3 MHz
- Input common mode voltage range includes ground
- Large voltage gain: 100 dB
- Very low supply current/amplifier: 375 µA
- Low input bias current: 20 nA
- Low input voltage: 3 mV max.
- Low input offset current: 2 nA
- Wide power supply range:
- Single supply: 3 V to 30 V
- Dual supplies: ±1.5 V to ±15 V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LM224ADT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM224APT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM224APT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM224ADT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LM224APT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM224ADT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。