製品概要
概要
The LM2904B consists of two independent, high gain operational amplifiers (op-amps) that have frequency compensation implemented internally. They are designed specifically for automotive and industrial control systems. This circuit operates from a single power supply over a wide range of voltages. The LM2904B is guaranteed up to 36 V supply voltage operation. The low power supply drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op-amp circuits which can now be more easily implemented in single power supply systems. For example, these circuits can be directly supplied from the standard 5 V which is used in logic systems and easily provides the required electronic interfaces without requiring any additional power supply. In linear mode, the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from a single power supply.
-
特徴
- Up to 36 V operating supply voltage
- Frequency compensation implemented internally
- Large DC voltage gain: 100 dB
- Wide bandwidth (unity gain): 1.2 MHz (temperature compensated)
- Very low supply current/amplifier, essentially independent of supply voltage
- Low input bias current: 20 nA (temperature compensated)
- Low input offset current: 2 nA
- Input common-mode voltage range includes negative rail
- Differential input voltage range equal to the power supply voltage
- Large output voltage swing 0 V to Vcc -1.5 V
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2904BYDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
LM2904BYPT | 量産中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
LM2904BYQ6T | 量産中 | QFN-8L WF | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
LM2904BYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM2904BYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2904BYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2904BYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2904BYQ6T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LM2904BYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2904BYST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2904BYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2904BYQ6T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。