製品概要
概要
These circuits consist of two independent, high-gain, internally frequency-compensated op amps, specifically designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. The low-power supply drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.
Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits, which can now be more easily implemented in single power supply systems. For example, these circuits can be directly supplied with the standard 5 V, which is used in logic systems and will easily provide the required interface electronics with no additional power supply.
In linear mode, the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from only a single power supply voltage.
-
特徴
- Frequency compensation implemented internally
- Large DC voltage gain: 100 dB
- Wide bandwidth (unity gain): 1.1 MHz (temperature compensated)
- Very low supply current per channel essentially independent of supply voltage
- Low input bias current: 20 nA (temperature compensated)
- Low input offset voltage: 2 mV
- Low input offset current: 2 nA
- Input common-mode voltage range includes negative rails
- Differential input voltage range equal to the power supply voltage
- Large output voltage swing 0 V to (VCC+ - 1.5 V)
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LM358D | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM358DT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM358PT | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM358QT | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM358ST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM358DT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM358QT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM358D | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM358ST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM358PT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LM358DT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM358QT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM358D 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM358ST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM358PT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。