製品概要
概要
The LMC7101 operational amplifier benefits from STMicroelectronics® 16 V CMOS technology to offer state-of-the-art accuracy and performance in the smallest industrial packages. The LMC7101 offers an outstanding speed/power consumption ratio, 900 kHz gain bandwidth product while consuming only 250 µA at 16 V. Such features make the LMC7101 ideal for sensor interfaces and industrial signal conditioning. The wide temperature range and high ESD tolerance ease use in harsh automotive applications.
-
特徴
- Low power consumption: 235 µA typ. at 5 V
- Supply voltage: 3 V to 16 V
- Gain bandwidth product: 900 kHz typ.
- Offset voltage: 3 mV maximum
- Low input bias current: 1 pA typ.
- High tolerance to ESD: 4 kV
- Wide temperature range: -40 °C to +125 °C
- Rail-to-Rail input and output
- SOT23-5 package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LMC7101ILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LMC7101ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LMC7101ILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。