製品概要
概要
The LMV82x and LMV82xA series of single, dual, and quad operational amplifiers offer low voltage operation with rail-to-rail output swing. They outperform the industry standard LMV321, especially with regard to the gain bandwidth
product (5.5 MHz). The LMV821, LMV822 and LMV824 are offered with standard pinouts.
The LMV820, LMV823, and LMV825 include a power-saving shutdown feature that reduces the supply current to a maximum of 50 nA at 25 °C.
The wide temperature range, high ESD tolerance, and automotive grade qualification make them particularly suitable for use in harsh automotive applications.
-
特徴
- Low power consumption: 400 μA max at 5 V
- Low power shutdown mode: 50 nA max
- Low offset voltage: 0.8 mV max at 25°C
- Tiny packages
- Extended temperature range: -40°C to +125°C
- Low supply voltage: 2.5 V - 5.5 V
- Gain bandwidth product: 5.5 MHz
- Automotive qualification
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LMV822AIDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LMV822AIST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LMV822AIYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
LMV822AIYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LMV822AIST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LMV822AIYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LMV822AIDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LMV822AIYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LMV822AIST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LMV822AIYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LMV822AIDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LMV822AIYST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。