MC3403

量産中
Design Win

Quad enhanced UA741 version with lower consumption

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The MC3403 is a low-cost, quad operational amplifier with true differential inputs. The device has electrical characteristics similar to the popular UA741. However the MC3403, has several distinct advantages over standard operational amplifiers types in single supply applications. The quad amplifier can operate at supply voltage as low as 3 Volts or as high as 36 volts with quiescent currents about one third of those associated with the UA741 (on a per amplifier basis). The common-mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the necessity for external biasing components in many applications.

  • 特徴

    • SIMILAR PERFORMANCE TO POPULAR UA741
    • INTERNALLY COMPENSATED
    • SHORT-CIRCUIT PROTECTED OUTPUTS
    • SINGLE SUPPLY OPERATION: +3V TO +36V
    • CLASS AB OUTPUT STAGE FOR MINIMAL CROSSOVER DISTORTION
    • LOW INPUT BIAS CURRENT: 500nA MAX
    • DUAL SUPPLIES: ±15V TO ±18V

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - MC3403

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
MC3403DT
量産中
SO-14 インダストリアル Ecopack3

MC3403DT

Package:

SO-14

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-14

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
グレード
最小
最大
MC3403DT
Available at distributors

販売代理店在庫 MC3403DT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MC3403DT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

MC3403DT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

グレード:

Industrial

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。