OA1MPA

量産中
Design Win

High precision low-power single CMOS op amp

Download datasheet

製品概要

概要

The OA1MPA, OA2MPA, OA4MPA series of single, dual, and quad operational amplifiers offer low-voltage operation, rail-to-rail input and output, and excellent precision (Violower than 200 μV at 25 °C).

These low power op amps benefit from STMicroelectronics 5 V CMOS technology and offer an excellent speed/power consumption ratio (150 kHz typical gain bandwidth) while consuming less than 14 μA at 5 V. The OA1MPA, OA2MPA, OA4MPA series also feature an ultra-low input bias current.

The OA1MPA, OA2MPA, OA4MPA are respectively the single, dual and quad operational amplifier versions and are housed in the smallest industrial package.

The OA1MPA, OA2MPA, OA4MPA family is the ideal choice for wearable, fitness and healthcare applications.

  • 特徴

    • Low offset voltage: 200 μV max.
    • Low power consumption: 10 μA at 5 V
    • Low supply voltage: 1.5 V to 5.5 V
    • Gain bandwidth product: 150 kHz typ.
    • Low input bias current: 1 pA typ.
    • Rail-to-rail input and output
    • EMI hardened operational amplifiers
    • High tolerance to ESD: 4 kV HBM
    • Extended temperature range: -40 to +125 °C
    • Benefits
      • High precision without calibration
      • Energy saving
      • Guaranteed operation on low-voltage battery

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - OA1MPA

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
OA1MPA22C
量産中
SC70-5 インダストリアル Ecopack3

OA1MPA22C

Package:

SC70-5

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SC70-5

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
グレード
最小
最大
OA1MPA22C
Available at distributors

販売代理店在庫 OA1MPA22C

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

OA1MPA22C 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

OA1MPA22C

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

グレード:

Industrial

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。