製品概要
概要
The OA1NP, OA2NP, OA4NP series of CMOS operational amplifiers offer a low power consumption of 580 nA typical and 750 nA maximum per channel when supplied by 1.8 V. Combined with a supply voltage range of 1.5 V to 5.5 V, these features allow the OA1NP, OA2NP, OA4NP op amp series to be efficiently supplied by a coin type Lithium battery or a regulated voltage in low power applications.
The OA1NP, OA2NP, OA4NP are respectively the single, dual and quad operational amplifier versions.
The 8 kHz gain bandwidth of these devices make them ideal for wearable, fitness and healthcare and sensors signal conditioning applications.
-
特徴
- Low power: 580 nA typ. per channel at 25 °C at VCC= 1.8 V
- Low supply voltage: 1.5 V - 5.5 V
- Unity gain stable
- Rail-to-rail input and output
- Gain bandwidth product: 8 kHz typ.
- Low input bias current: 5 pA max at 25 °C
- High tolerance to ESD: 2 kV HBM
- Industrial temperature range: -40 °C to +85 °C
- Benefits
- 42 years of typical equivalent lifetime (OA1NP) if supplied by a 220 mAh coin type Lithium battery
- Tolerance to power supply transient drops
- Accurate signal conditioning of high impedance sensors
- Fast desaturation
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
OA1NP22C | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
OA1NP22C 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。