OA1ZHA

量産中
Design Win

High precision 5 uV zero drift, low-power single op amp

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA series of low-power, high-precision op amps offers very low input offset voltages with virtually zero drift.

OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA are respectively the single, dual and quad op amp versions, with pinout compatible with industry standards.

The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA series offers rail-to-rail input and output, excellent speed/power consumption ratio, and 400 kHz gain bandwidth product, while consuming less than 40 µA at 5 V. All devices also feature an ultra-low input bias current.

The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA family is the ideal choice for wearable, fitness and healthcare applications.

  • 特徴

    • Very high accuracy and stability: offset voltage 5 µV max at 25 °C, 8 µV over full temperature range (-40 °C to 125 °C)
    • Rail-to-rail input and output
    • Low supply voltage: 1.8 - 5.5 V
    • Low power consumption: 40 µA max. at 5 V
    • Gain bandwidth product: 400 kHz
    • High tolerance to ESD: 4 kV HBM
    • Extended temperature range: -40 to 125 °C
    • Micro-packages: SC70-5, DFN8 2x2, and QFN16 3x3

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - OA1ZHA

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
OA1ZHA22C
量産中
SC70-5 インダストリアル Ecopack3

OA1ZHA22C

Package:

SC70-5

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SC70-5

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
グレード
最小
最大
OA1ZHA22C
Available at distributors

販売代理店在庫 OA1ZHA22C

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

OA1ZHA22C 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

OA1ZHA22C

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

グレード:

Industrial

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。