製品概要
概要
The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA series of low-power, high-precision op amps offers very low input offset voltages with virtually zero drift.
OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA are respectively the single, dual and quad op amp versions, with pinout compatible with industry standards.
The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA series offers rail-to-rail input and output, excellent speed/power consumption ratio, and 400 kHz gain bandwidth product, while consuming less than 40 µA at 5 V. All devices also feature an ultra-low input bias current.
The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA family is the ideal choice for wearable, fitness and healthcare applications.
-
特徴
- Very high accuracy and stability: offset voltage 5 µV max at 25 °C, 8 µV over full temperature range (-40 °C to 125 °C)
- Rail-to-rail input and output
- Low supply voltage: 1.8 - 5.5 V
- Low power consumption: 40 µA max. at 5 V
- Gain bandwidth product: 400 kHz
- High tolerance to ESD: 4 kV HBM
- Extended temperature range: -40 to 125 °C
- Micro-packages: SC70-5, DFN8 2x2, and QFN16 3x3
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
OA2ZHA22Q | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
OA2ZHA34S | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
OA2ZHA34S | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
OA2ZHA22Q | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
OA2ZHA34S 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
OA2ZHA22Q 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。