製品概要
概要
The TS185x (single, dual and quad) is operational amplifier able to operate with voltages as low as 1.8V. They feature both input and output rail-to-rail (1.71 @ VCC= 1.8V, RL= 2k
With a such low consumption and a sufficient GBP for many applications, this op-amp is very well-suited for any kind of battery-supplied and portable equipment applications.
The TS1851 is housed in the space-saving 5-pin SOT23-5 package which simplifies the board design (outside dimensions are 2.8mm x 2.9mm).
-
特徴
- ESD tolerance (2kV)
- High unity gain stability (able to drive 500pF)
- Available in SOT23-5 micropackage
- Operates at VCC= 1.8V to 6V
- Extended Vicm (VDD- 0.2V to VCC+ 0.2V)
- Rail-to-rail input and output
- Gain bandwidth product (480kHz)
- Latch-up immunity
- Low supply current (120µA)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS1852IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS1852IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS1852IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS1852IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS1852IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS1852IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。