製品概要
概要
The TS187x (single, dual and quad) device can operate with voltages as low as 1.8 V. They feature both input and output rail-to-rail.
The common mode input voltage extends 200 mV beyond the supply voltages at 25 °C, while the output voltage swing is within 100 mV of each rail with a 600 Ω load resistor. The devices consume typically 400 μA per channel while offering 1.6 MHz of gain bandwidth product. The amplifiers provide a high output drive capability at typically 65 mA loads.
These features make the TS187x family ideal for sensor interface, battery supplied and portable applications.
-
特徴
- Operating range from VCC= 1.8 to 6 V
- Rail-to-rail input and output
- Extended Vicm(VCC-- 0.2 V to VCC+ + 0.2 V)
- Low supply current (400 μA)
- Gain bandwidth product (1.6 MHz)
- High unity gain stability
- ESD tolerance (2 kV)
- Latch-up immunity
- Available in
- SOT23-5 micropackage
- MiniSO-8, SO-8, SO-14
- TSSOP8, TSSOP14 package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS1872AIDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS1872AIST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS1872AIYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS1872AIDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS1872AIST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS1872AIYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS1872AIDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS1872AIST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS1872AIYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。