製品概要
概要
These devices are low cost, low power dual operational amplifiers designed to operate with single or dual supplies. These operational amplifiers use the ST silicon gate CMOS process allowing an excellent consumption-speed ratio. These series are ideally suited for low consumption applications.
Three power consumptions are available allowing to have always the best consumption-speed ratio:
These CMOS amplifiers offer very high input impedance and extremely low input currents. The major advantage versus JFET devices is the very low input currents drift with temperature (see figure 2).
-
特徴
- Vio down to 2 mV max. (B version)
- Wide supply voltage range: 3 to 16 V
- Output voltage swing to ground
- Ultra-low consumption: 150 µA/op typ
- Gain bandwidth product: 1 MHz typ
- Excellent phase margin on capacitive load
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS27M2AIDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS27M2AIDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。