製品概要
概要
These devices are low cost, low power quad operational amplifiers designed to operate with single or dual supplies. These operational amplifiers use the ST silicon gate CMOS process allowing an excellent consumption-speed ratio. These series are ideally suited for low consumption applications.
Three power consumptions are available allowing to have always the best consumption-speed ratio:
These CMOS amplifiers offer very high input impedance and extremely low input currents. The major advantage versus JFET devices is the very low input currents drift with temperature (see figure 2).
-
特徴
- Low power consumption: 150 µA/op
- Excellent phase margin on capacitive loads
- Output voltage can swing to ground
- Two input offset voltage selections
- Unity gain stable
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS27M4CDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS27M4CPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS27M4IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS27M4CPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS27M4CDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS27M4IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS27M4CPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS27M4CDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS27M4IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。