製品概要
概要
The TS512x devices are high-performance dual operational amplifiers with frequency and phase compensation built into the chip. The internal phase compensation allows stable operation in voltage follower configurations in spite of its high gain bandwidth product.
The circuit presents very stable electrical characteristics over the entire supply voltage range and it is particularly intended for professional and telecom applications (such as active filtering).
The TS512B is guaranteed with a higher minimum slew rate (1.072 V/µs) than TS512 and TS512A (0.8 V/µs).
-
特徴
- Low input offset voltage: 500 µV max. (A version)
- Low power consumption
- Short-circuit protection
- Wide power supply range:
- Single supply: 3 to 30 V
- Dual supplies: ±1.5 to ±15 V
- Low distortion, low noise
- High gain bandwidth product: 3 MHz
- High channel separation
- ESD protection 2 kV
- Macromodel included in this specification
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS512IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS512IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS512IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS512IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS512IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS512IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。