製品概要
概要
The TS512x devices are high-performance dual operational amplifiers with frequency and phase compensation built into the chip. The internal phase compensation allows stable operation in voltage follower configurations in spite of its high gain bandwidth product.
The circuit presents very stable electrical characteristics over the entire supply voltage range and it is particularly intended for professional and telecom applications (such as active filtering).
The TS512B is guaranteed with a higher minimum slew rate (1.072 V/µs) than TS512 and TS512A (0.8 V/µs).
-
特徴
- Low input offset voltage: 500 µV max. (A version)
- Low power consumption
- Short-circuit protection
- Wide power supply range:
- Single supply: 3 to 30 V
- Dual supplies: ±1.5 to ±15 V
- Low distortion, low noise
- High gain bandwidth product: 3 MHz
- High channel separation
- ESD protection 2 kV
- Macromodel included in this specification
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS512BIYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS512BIYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。