製品概要
概要
The open-drain series of nanopower comparator integrates a single version TS880 and a dual version TS883. They feature an ultra low supply current of 250 nA typical per operator with rail-to-rail input capability and open-drain output. The performance of these comparators allows them to be used in a wide range of portable applications. The TS880 and TS883 minimize battery supply leakage and therefore enhance battery lifetime.
Operating from 0.9 to 5.5V supply voltage, these comparators can be used over a wide temperature range (-40 to +125 °C) keeping the current consumption at an ultra low level.
-
特徴
- Ultra low current consumption: 250 nA typ./op.
- Propagation delay: 2 µs typ.
- Rail-to-rail inputs
- Open-drain outputs
- Supply operation from 0.9 V to 5.5 V
- Wide temperature range: -40 to +125 °C
- ESD tolerance: 8 kV HBM
- Single version available in SC70-5 and SOT23-5 package
- Dual version available in MiniSO8 and DFN8 2x2 mm package
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Comparators
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS883IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TS883IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TS883IQ2T
Package:
QFN-8L P 0.5 mmMaterial Declaration**:
TS883IST
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS883IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS883IQ2T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS883IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS883IQ2T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。