入出力(I/O)モジュールは、測距センサ、大気圧センサ、温度センサ、プッシュ・ボタンなどの入力デバイスからデータを収集し、バルブ、リレー、ランプといったアクチュエータ(出力デバイス)を制御します。 デジタルI/Oモジュールは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の制御キャビネットに搭載したり、工場の製造装置に組み込むことができます。電磁両立性に関するIEC 61000規格などの安全基準に準拠したI/Oモジュールでは、動作の安全性と安定性が保証されています。また、I/Oモジュールに診断機能が内蔵されている場合、収集したデータを分析することでメンテナンス作業が容易になり、停止時間を最小限に抑えることができます。
IEC 61131-2規格への適合に貢献するST製品
STは、過負荷やノイズへの耐性を備えたガルバニック絶縁型デバイスや、IEC 61131-2規格に準拠し、完全に保護された集積型インタフェースを実現する電流制限終端(CLT)ICなどを含むインテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)製品を提供しています。