製品概要
概要
The TS9222 and TS9224 are rail-to-rail dual and quad operational amplifiers optimized for precision, noise and stability, which make them suitable for a wide range of automotive and industrial applications.
These devices deliver a high output current that allows low-load impedances to be driven. They are stable for capacitive loads up to 500 pF.
-
特徴
- High precision: Vio = 500 μV max
- Able to drive capacitive loads up to 500 pF
- Rail-to-rail input and output
- Low noise: 9 nV/√ Hz
- Low distortion
- High output current: 80 mA
- High speed: 4 MHz, 1.3 V/μs
- Operates from 2.7 V to 12 V
- ESD internal protection: 2 kV
- Latch-up immunity
- Automotive qualification
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS9224IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS9224IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS9224IYDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TS9224IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS9224IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS9224IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS9224IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS9224IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS9224IYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS9224IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS9224IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS9224IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。