TS931B

量産中
Design Win

Micropower amplifier with CMOS inputs

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The TS93x (single, dual and quad) series are operational amplifiers that can operate with voltages as low as 2.7 V and reach a 2.9 Vpp output swing with RL = 100 kΩ when supplied at 3 V.

Offering a typical consumption of only 20 μA, these devices are particularly well suited to battery powered applications.

The amplifiers space saving 5-pin SOT23-5 package with outer dimensions of 2.8 mm x 2.9 mm make them very easy to implement on a board design.

  • 特徴

    • Rail-to-rail output voltage swing
    • Micropower consumption (20 μA)
    • Single supply operation (2.7 to 10 V)
    • Low offset (2 mV max. for TS93xB)
    • CMOS inputs
    • Ultra low input bias current (1 pA)
    • ESD protection (2 kV)
    • Latch-up immunity (class A)
    • Available in SO-8, SO-14, SOT23-5, and TSSOP-14 package
    • Automotive grade

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TS931B

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TS931BILT
量産中
SOT23-5L インダストリアル Ecopack3

TS931BILT

Package:

SOT23-5L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT23-5L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
グレード
最小
最大
TS931BILT
Available at distributors

販売代理店在庫 TS931BILT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TS931BILT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TS931BILT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

グレード:

Industrial

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。