製品概要
概要
The TS93x (single, dual and quad) series are operational amplifiers that can operate with voltages as low as 2.7 V and reach a 2.9 Vpp output swing with RL = 100 kΩ when supplied at 3 V.
Offering a typical consumption of only 20 μA, these devices are particularly well suited to battery powered applications.
The amplifiers space saving 5-pin SOT23-5 package with outer dimensions of 2.8 mm x 2.9 mm make them very easy to implement on a board design.
-
特徴
- Rail-to-rail output voltage swing
- Micropower consumption (20 μA)
- Single supply operation (2.7 to 10 V)
- Low offset (2 mV max. for TS93xB)
- CMOS inputs
- Ultra low input bias current (1 pA)
- ESD protection (2 kV)
- Latch-up immunity (class A)
- Available in SO-8, SO-14, SOT23-5, and TSSOP-14 package
- Automotive grade
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS934IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS934IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS934IYDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS934IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS934IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS934IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS934IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS934IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS934IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。