製品概要
概要
The TS94x (single, dual and quad) series are operational amplifiers characterized for 2.5 V to 10 V operation over -40° C to +85° C temperature range.
They exhibit excellent consumption -1.2 µA, while featuring 10 kHz gain bandwidth product, 1.5 mA output capability and output rail-to-rail operation - 2.85 V typ @ 3 V with RL=10 k
The TS94x op-amps are ideal for battery-powered systems, where very low supply current and output rail-to-rail are required. Their very low - 1 pA typ input bias current and constant supply current over supply voltage enhance TS94x's performance near the end of the battery charge or battery life.
-
特徴
- Latch-up immunity (class A)
- ESD protection (2 kV)
- Rail-to-rail output voltage swing
- Single supply operation (2.5 V to 10 V)
- Micropower consumption (1.2 µA)
- Ultra low input bias current (1 pA)
- Available in SOT23-5 micropackage
- CMOS inputs
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS942IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS942IDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS942IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS942IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。