製品概要
概要
The TS97x family of operational amplifiers operate with voltages as low as ±1.35 V and feature output rail-to-rail signal swing. The TS97x devices are particularly well suited for portable and battery-supplied equipment. Very low noise and low distortion characteristics make them ideal for audio pre-amplification.
The TS97x devices are available in a variety of packages to suit all types of applications. For applications where space saving is critical, the SOT23-5 package (2.8 x 2.9 mm) or the DFN8 package (3 x 3 mm) simplify the board design because they can be placed anywhere on it.
-
特徴
- Rail-to-rail output voltage swing ±2.4 V at VCC = ±2.5 V
- Very low noise level: 4 nV/√Hz
- Ultra low distortion: 0.003 %
- High dynamic features: 12 MHz, 4 V/µs
- Operating range: 2.7 to 10 V
- ESD protection (2 kV)
- Latch-up immunity (class A)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS974IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS974IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS974IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS974IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS974IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS974IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS974IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS974IYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS974IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。