製品概要
概要
The TSB511, TSB512, TSB514 is a series of 6 MHz bandwidth amplifiers featuring rail-to-rail input and output, which are guaranteed to operate from 2.7 to 36 V single supply as well as from ± 1.35 V to ± 18 V dual supplies.
These amplifiers have the advantage of offering a large span of supply voltage and a wide bandwidth.
The combination of wide bandwidth, slew rate, low noise, rail-to-rail capability makes the TSB511, TSB512, TSB514 useful in a wide variety of applications such as: filters, power supply and motor control, actuator driving and resistive transducers.
-
特徴
- Rail-to-rail input and output
- Low offset voltage: 1.5 mV maximum
- Wide supply voltage range: 2.7 V to 36 V
- Gain bandwidth product: 6 MHz
- Slew rate of 3 V/µs
- Low noise: 12 nV/√Hz
- Integrated EMI filter
- 2 kV HBM ESD tolerance
- Extended temperature range: - 40 °C to + 125 °C
- Automotive-grade available
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSB512IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSB512IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSB512IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TSB512IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSB512IDT | 量産中 | 0.5641 / 1k | 5 distributors | SO-8 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル | ||||
TSB512IST | 量産中 | 0.5641 / 1k | 4 distributors | MiniSO-8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル | ||||
TSB512IYST | 量産中 | 0.6769 / 1k | 4 distributors | MiniSO-8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TSB512IYDT | 量産中 | 0.6769 / 1k | 6 distributors | SO-8 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ |
TSB512IDT 量産中
TSB512IST 量産中
TSB512IYST 量産中
TSB512IYDT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。